- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- A.1 - Lichtregeling
- A.1 - Jaloeziebesturing
- A.8 - Jaloeziebesturing
- A.8 - Lichtregeling
- C.1 - Jaloeziebesturing
- C.1 - Lichtregeling
- C.8 - Jaloeziebesturing
- C.8 - Lichtregeling
- Toon meer
Wisselschakelaar 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44) WDE382610
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (26)Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 698 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 18 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1247 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom16 AX (100W LED (SBL))
-
Nominale stroom IN16 A
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Nominale spanning250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
SamenstellingBasiselement
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Aantal toetsen1
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
MontagewijzeMet klem-/schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingZonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-
Schakelmodus2-polig uit/wissel
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE382610
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDE382610
Wisselschakelaar 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44)
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2026-06-01
PDF512,61 kB
Installatiehandleiding nl-NL 2026-06-01
PDF512,25 kB -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF381,10 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF302,19 kB