Ledmodule RGB, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit 29516089
EAN-nummer
4011334414391
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 120,60
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Codering voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning230 V
Vermogen
-
Opgenomen vermogen in W2 W
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede2,50 - 2,50 mm²
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
VerlichtingLichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via impulsdrukkers oproepbaar, Kleurverloop op een willekeurige plek met de impulsdrukker vast te zetten
-
TekstInlegfolie met symbolene opdruk
-
Gerelateerde SeriesSerie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 29516089
-
Installatiehandleiding
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kBManual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12)
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06
PDF803,39 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF292,46 kB
Meer documentatie