- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.3
- A.1 - USB-laders
- A.8 - USB-laders
- C.1 - USB-laders
- C.8 - USB-laders
- Toon meer
USB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), nachtzwart mat WAS4155BM
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (40)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1134 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen0
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Type USB-aansluitingC+C
-
Nominale spanning250 V
-
Ingangsspanning230-230 V
-
Uitgangsspanning5-12 V
-
Hoogte70,9 mm
-
Breedte70,9 mm
-
Diepte40 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
-
Type connector/stekerUSB-C
-
Aantal uitgangen2
-
Heeft tekstveldNee
-
Met miniatuurzekeringNee
-
KleurNachtzwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Uitgangsvermogen20 W
-
Energieverbruik standby0
-
Nominale stroom IN16 A
-
Uitgangsstroom3000 mA
-
AansluitstekersMet 2 USB-aansluitingen type C
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
BeveiligingNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAS4155BM
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAS4155BM
USB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), nachtzwart mat
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2025-11-28
PDF1,05 MB -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB
Productbijlage nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF198,19 kB