- Wandcontactdozen - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Wandcontactdozen - Serie berker B.3
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Wandcontactdozen - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Wandcontactdozen - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Wandcontactdozen - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Wandcontactdozen - Serie berker Q.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Wandcontactdozen - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Wandcontactdozen - Serie berker K.5
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Toon meer
USB PD Power Module, 65 W, K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7 WAS4154
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 308 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen1
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Type USB-aansluitingC
-
Nominale spanning230 V
-
Ingangsspanning198-275 V
-
Uitgangsspanning5-20 V
-
Hoogte40 mm
-
Breedte40 mm
-
Diepte40 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
-
Type connector/stekerUSB-C
-
Aantal uitgangen1
-
Heeft tekstveldNee
-
Met miniatuurzekeringNee
-
KleurZwart
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Uitgangsvermogen65 W
-
Energieverbruik standby0,1 W
-
Uitgangsstroom3250 mA
-
BeveiligingZonder
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAS4154
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WAS4154
USB PD Power Module, 65 W, K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2025-07-11
PDF528,99 kB -
Handleiding
Handleiding de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-21
PDF2,70 MB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2025-06-24
STP27,10 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02
PDF244,12 kB