- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker S.1
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Jaloeziebesturing - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Jaloeziebesturing - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.8
- Toon meer
Impulsdrukker voor sleutelcilinder, wisselcontact WDE385620
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (20)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 556 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 A
-
Impulsstroom10 A
-
Nominale spanning250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
BedieningselementSleutel
-
Aantal polen1
-
KleurGrijs
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte42 mm
-
Inbouwdiepte31,30 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
SignaallampZonder
-
Aantal toetsen0
-
Type drukknopEnkele drukknop
-
Met terugmeldcontactNee
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Met klauwbevestigingNee
-
Uitvoering fittingZonder lampsokkel
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Slagvastheid IKIK07
-
Heeft tekstveldNee
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE385620
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDE385620
Impulsdrukker voor sleutelcilinder, wisselcontact
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB