- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.3
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.8
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie 1930
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie Glas
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie R.classic
- Toon meer
Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat WDF4800AT2
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (22)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 648 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekerLuidspreker-aansluiting
-
Leidingdoorsnede10 - 10 mm²
-
Aantal aansluitingen2
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte45 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
AansluitwijzeKlemmontage
-
AfgeschermdNee
-
Met stofbeschermingNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie berker R.classic
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDF4800AT2
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDF4800AT2
Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-19
PDF336,27 kB