EAN-nummer
4011334424673
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 55,35
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Demping
  • Aansluit­dem­ping bij 2150 MHz
    2 dB
  • Aansluit­dem­ping bij 860 MHz
    2 dB
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Eind­doos
Frequentie
  • Frequentie band­breedte
    5 - 2400 MHz
Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    4
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal
Afme­tingen
  • Diepte
    27,20 mm
  • Inbouw­diepte
    40 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.