USB C+C (PD) wandcontactdoos, berker 1930/R.classic, zwart 270425
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 48 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen1
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Type USB-aansluitingC+C
-
Ingangsspanning196 - 253 V
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte40 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
-
Type connector/stekerC+C
-
Aantal uitgangen2
-
Heeft tekstveldNee
-
Met miniatuurzekeringJa
-
Uitgangsvermogen20 W
-
Energieverbruik standby0,06 W
-
Nominale stroom IN0,2 A
-
Uitgangsstroom3000 mA
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 270425
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 270425
USB C+C (PD) wandcontactdoos, berker 1930/R.classic, zwart
PDF -
Handleiding
Handleiding en-GB, en-US 2025-05-05
PDF2,31 MB
Handleiding nl-NL 2025-05-05
PDF2,30 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF198,19 kB