Eindafdekraam 1-v, Serie 1930, polarwit glanzend WTD3371WG
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Ook verkrijgbaar in
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Contactdoos 18 producten beschikbaar -
Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar -
Basiselement bewegingssensor 1 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair) 13 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
- Contactdoos
- Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal
- Basiselement bewegingssensor
- Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair)
- Centraal stuk voor communicatietechniek
- Drukknop
- Sensorelement voor bewegingssensor
- Kamerthermostaat
- Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal
- Antennecontactdoos
- Bedieningselement/afdekplaat voor schakelmateriaal
- Elektronische schakelaar
- Intelligent bedieningselement
- Bodemplaat voor inbouwmontage
- Installatieschakelaar
- Dimmer
- Jaloeziebesturing
- Blinddeksel
- Steunplaat
- Jaloezieschakelaar/-drukknop
- Onderdeel voor communicatietechniek
- USB-voeding
- Draaischakelaar
- Toebehoren/onderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat
- Knop en knevel
- Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker
-
WTS1100WGWCD RA, steek, Serie 1930/Glas, polarwit
-
WTS1800WGWCD penaarde, verhoogd aanraakv., schroef, Serie 1930/Glas, polarwit
-
WTS1800BGWCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, schroef, Serie 1930/Glas, zwart
-
WTS1600WGWCD penaarde, verhoogd aanraakv., steek, Serie 1930/Glas, polarwit
-
WTS1600BGWCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, steek, Serie 1930/Glas, zwart
-
WTS1300WGWCD RA, schroef, Serie 1930/Glas, polarwit
-
WTS1300BGWCD RA, schroef, Serie 1930/Glas, zwart
-
WTS1200WGWCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, Serie 1930/Glas, polarwit
-
WTS1200BGWCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, Serie 1930/Glas, zwart
-
475501WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker 1930/Glas, zwart
-
474520WCD RA, steek, berker 1930/Glas, polarwit
-
67657901WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker 1930/Glas, zwart
-
676579WCD penaarde, verhoogd aanraakv., schroef, berker 1930/Glas, polarwit
-
67687901WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, steek, berker 1930/Glas, zwart
-
676879WCD penaarde, verhoogd aanraakv., steek, berker 1930/Glas, polarwit
-
414520WCD RA, schroef, berker 1930/Glas, polarwit
-
414521WCD RA, schroef, berker 1930/Glas, zwart
-
4755WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker 1930/Glas, polarwit
-
4587RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, 45° -uitgang
-
4539RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 3 (2x 8-polig)
-
455401RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
-
4586RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang
-
455501RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang
-
4538RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig)
-
WDF41073RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 3 (8-polig)
-
WDF41076RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 6A, 45°-uitgang
-
WDF410766RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang
-
WDF41083RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 3 (2x 8-polig)
-
WDF410862RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang
-
WDF410863RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
-
WDF410866RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang
-
WTF4000BGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, Serie 1930/Glas, zwart
-
WTF4593PWAfdekk. antennecont.doos 2(3) uitsparingen, Serie 1930/Glas, polarwit
-
WTF4593BGAfdekkking antennecontactd. 2(3) uitsparingen, Serie 1930/Glas, zwart
-
WTF4592PWAfdekking antennecontactdoos 2 uitsparingen, Serie 1930/Glas, polarwit
-
WTF4592BGAfdekking antennecontactdoos 2 uitsparingen, Serie 1930/Glas, zwart
-
WTF4400WGCentraaldeel kabeluitgang, Serie 1930/Glas, polarwit
-
WTF4400BGCentraaldeel kabeluitgang, Serie 1930/Glas, zwart
-
WTF4394PWCentraaldeel voor luidspreker-wcd, Serie 1930/Glas, polarwit
-
WTF4394BGCentraaldeel voor luidspreker-wcd, Serie 1930/Glas, zwart
-
WTF4108WGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, 45°, Serie 1930/Glas, polarwit
-
WTF4108BGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, 45°, Serie 1930/Glas, zwart
-
WTF4107WGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v, 45°, Serie 1930/Glas, polarwit
-
WTF4107BGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v, 45°, Serie 1930/Glas, zwart
-
WTF4000WGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, Serie 1930/Glas, polarwit
-
1407Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v, 45°, berker 1930/Glas, polarwit
-
103921Afdek. antennecont.ds. 2 uitsparingen, berker 1930/Glas, zwart
-
103920Afdek. antennecont.ds. 2 uitsparingen, berker 1930/Glas, polarwit
-
450821Centrd. voor luidspreker-wcd, berker 1930/Glas, zwart
-
450820Centrd. voor luidspreker-wcd, berker 1930/Glas, polarwit
-
106421Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker 1930/Glas, zwart
-
384603Draai-imp.dr. (verbreek + maak), berker 1930/Glas/R.classic
-
383803Groepen draai-imp.dr. berker 1930/Glas/R.classic
-
16402035Hotelkaart-relaisschak. berker R.classic zwart
-
16402079Hotelkaart-relaisschak. berker R.classic polarwit
-
WDE383803Groepen draai-impulsdrukker, Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDE384603Draai-impulsdrukker (verbreek + maak), Serie 1930/Glas/R.classic
-
WLN8010BGHotelkaart-relaisschakelaar Serie 1930/R.classic, zwart
-
WLN8010WGHotelkaart-relaisschakelaar Serie 1930/R.classic, polarwit
-
85341139bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85341131bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85342139bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85342131bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85342239bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85342231bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85341239bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85341231bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
20302035Therm. met verbreekcontact, berker R.classic zwart
-
20302079Therm. met verbreekcontact, berker R.classic polarwit
-
20342079Bodemtherm. met maakcontact, berker R.classic polarwit
-
20342035Bodemtherm. met maakcontact, berker R.classic zwart
-
20262035Therm. met wisselcontact, berker R.classic zwart
-
20262079Therm. met wisselcontact, berker R.classic polarwit
-
459410Antennecont.ds. radio/tv/2x satelliet, einddoos
-
450210Antennecont.ds. radio/tv, einddoos
-
451510Antennecont.ds. radio/tv, 10 dB rijgdoos
-
451515Antennecont.ds. radio/tv, 15 dB rijgdoos
-
451520Antennecont.ds. radio/tv, 20 dB rijgdoos
-
452210Antennecont.ds. radio/tv/satelliet, einddoos
-
WDF4589Antennecontactdoos radio/tv/2x satelliet, einddoos
-
WDF4592Antennecontactdoos radio/tv, einddoos
-
WDF45921Antennecontactdoos radio/tv, 10 dB rijgdoos
-
WDF4593Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, einddoos
-
294510Bijpost voor universele draaidimmer comfort, berker 1930, polarwit
-
294511Bijpost voor universele draaidimmer comfort, berker 1930, zwart
-
294410Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker 1930, pw
-
294411Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker 1930 zw
-
85421201Universele tastdimmer comfort 1V, rond
-
WTN4011BGUniversele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930 zw
-
WTN4011WGUniversele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930, pw
-
WTN4041BGBijpost voor universele draaidimmer comfort, Serie 1930, zwart
-
WTN4041WGBijpost voor universele draaidimmer comfort, Serie 1930, polarwit
-
85741139Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85741131Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85241139Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85241131Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85221101Jal. schakelmodule, inbouwmodule voor berker R.classic, berker.net
-
100920Blindpl. zonder spreidkl. berker 1930/Glas, polarwit
-
100921Blindpl. zonder spreidkl. berker 1930/Glas, zwart
-
67100920blindpl. met sokkel en spreidkl. berker 1930/Glas, polarwit
-
67100921blindpl. met sokkel en spreidkl. berker 1930/Glas, zwart
-
WTF1001BGBlindplaat zonder spreidklemmen, Serie 1930/Glas, zwart
-
WTF1001BG1Blindplaat met sokkel en spreidklemmen, Serie 1930/Glas, zwart
-
WTF1001PW1Blindplaat met sokkel en spreidklemmen, Serie 1930/Glas, polarwit
-
WTF1001WGBlindplaat zonder spreidklemmen, Serie 1930/Glas, polarwit
-
381103Jal.-draaischak. 1-polig met knop, berker 1930/Glas, polarwit
-
381113Jal.-draaischak. 1-polig met knop, berker 1930/Glas, zwart
-
381203Jal.-draaischak. 2-polig met knop, berker 1930/Glas, polarwit
-
381213Jal.-draaischak. 2-polig met knop, berker 1930/Glas, zwart
-
WTE6161BGJaloezie-draaischakelaar 1-polig met knop, Serie 1930/Glas, zwart
-
WTE6161WGJaloezie-draaischakelaar 1-polig met knop, Serie 1930/Glas, polarwit
-
WTE7261BGJal.-draaischak. 2-polig met knop, Serie 1930/Glas, zwart
-
WTE7261WGJaloezie-draaischakelaar 2-polig met knop, Serie 1930/Glas, polarwit
-
457209Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
457205Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
457309Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
457305Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF4800AT1Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF4800AT2Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF4800PW1Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
WDF4800PW2Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen1
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte80 mm
-
Breedte75,50 mm
-
Diepte9 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WTD3371WG
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WTD3371WG
Eindafdekraam 1-v, Serie 1930, polarwit glanzend
PDF -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Ontdek onze andere producten in deze productgroep
-
5
-
1
WTD3100BGAfdekraam 1-v, Serie 1930, zwart glanzendBrutoprijs€ 9,56/ Stuk *€ 9,56/ Stuk * -
2
WTD3372WGMiddenafdekraam 1-v, Serie 1930, polarwit glanzendBrutoprijs€ 15,25/ Stuk *€ 15,25/ Stuk * -
3
WTD3191WGAfdekraam 1-v voor Serie R.classic centraald. Serie 1930 polarwitBrutoprijs€ 9,56/ Stuk *€ 9,56/ Stuk * -
4
WTD3300WGAfdekraam 3-v, Serie 1930, polarwit glanzendBrutoprijs€ 41,50/ Stuk *€ 41,50/ Stuk * -
5
WTD3300BGAfdekraam 3-v, Serie 1930, zwart glanzendBrutoprijs€ 41,50/ Stuk *€ 41,50/ Stuk *