Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit 85741139
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 166 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning12 - 12 V
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Maximaal schakelvermogen0
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85741139
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85741139
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2022-05-23
PDF1,62 MB
Manual for Shutter timer (NL, 2012-08)
Installatiehandleiding nl-NL 2012-04-02
PDF1,27 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-02-15
PDF1023,58 kB