EAN-nummer
3250610092705
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K21
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker S.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker B.3
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker B.7
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.3
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.7
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker K.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker K.5
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker R.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker R.3
- Overige functies en afdekkingen - berker Serie 1930
- Overige functies en afdekkingen - berker Serie Glas
- Overige functies en afdekkingen - berker Serie R.classic
- Toon meer
Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte WDF4411
Brutoprijs
€ 13,20
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (20)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 652 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Aansluiting
-
Type connector/stekerZonder
-
Aantal aansluitingen1
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlemmontage, Schroefaansluiting
Afmetingen
-
Hoogte70 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte35 mm
-
Afmetingen opening (b x h)71,0 x 71,0
Materiaal
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDF4411
-
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-20
PDF343,46 kB
Meer documentatie