The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie 1930
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie 1930
    • WTF4394PW
    EAN-nummer
    3250610090893
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K65
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie 1930
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie Glas
    • Toon meer

    Centraaldeel voor luidspreker-wcd, Serie 1930/Glas, polarwit WTF4394PW

    Brutoprijs
    € 34,35
    / Stuk *
    € 34,35
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Centraaldeel voor luidspreker-wcd, Serie 1930/Glas, polarwit

    WTF4394PW

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Luid­spre­ker-aansluiting
    • Aantal aansluitingen
      1
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      42 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­mon­tage
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK02
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie 1930 / Serie Glas

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4394PW
    PDF
    RoHS report WTF4394PW
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WTF4394PW | Hager Nederland

      Afbeelding WTF4394PW

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WTF4394PW | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WTF4394PW

      Centraaldeel voor luidspreker-wcd, Serie 1930/Glas, polarwit

      PDF
    • Productbijlage

      Afbeelding Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage | Hager Nederland

      Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage

      Productbijlage nl-NL 2026-07-16

      PDF
      101,73 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      270429 - USB C+C (PD) wandcontactdoos, berker 1930/R.classic, polarwit
      270429
      USB C+C (PD) wandcontactdoos, berker 1930/R.classic, polarwit
      Brutoprijs
      € 108,70
      / Stuk *
      € 108,70
      / Stuk *
    • 2
      WTF4593BG - Afdekkking antennecontactd. 2(3) uitsparingen, Serie 1930/Glas, zwart
      WTF4593BG
      Afdekkking antennecontactd. 2(3) uitsparingen, Serie 1930/Glas, zwart
      Brutoprijs
      € 19,30
      / Stuk *
      € 19,30
      / Stuk *
    • 3
      WTF4592PW - Afdekking antennecontactdoos 2 uitsparingen, Serie 1930/Glas, polarwit
      WTF4592PW
      Afdekking antennecontactdoos 2 uitsparingen, Serie 1930/Glas, polarwit
      Brutoprijs
      € 19,30
      / Stuk *
      € 19,30
      / Stuk *
    • 4
      WTF4108WG - Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, 45°, Serie 1930/Glas, polarwit
      WTF4108WG
      Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, 45°, Serie 1930/Glas, polarwit
      Brutoprijs
      € 19,30
      / Stuk *
      € 19,30
      / Stuk *
    • 5
      WTF4000WG - Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, Serie 1930/Glas, polarwit
      WTF4000WG
      Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, Serie 1930/Glas, polarwit
      Brutoprijs
      € 19,30
      / Stuk *
      € 19,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group