Hotelkaart-relaisschakelaar Serie 1930/R.classic, polarwit WLN8010WG
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 95 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 A
-
Impulsstroom10 A
-
Nominale spanning230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
BedieningselementHotelkaart
-
Aantal polen1
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V1500 W
-
TL-lampen in duoschakeling1500 W
-
KleurPolarwit
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte60 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Aantal toetsen0
-
Met terugmeldcontactNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Heeft tekstveldNee
-
Gerelateerde SysteemSerie 1930 / Serie Glas, Serie berker R.classic
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WLN8010WG
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WLN8010WG
Hotelkaart-relaisschakelaar Serie R.classic, polarwit
PDF -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-US 2026-02-25
PDF281,55 kB