- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.3
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.8
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie 1930
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie Glas
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie R.classic
- Toon meer
RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 3 (2x 8-polig) WDF41083
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (22)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 647 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Overdrachtsbandbreedte16 - 16 MHz
-
Aantal uitgangen2
-
Met klapdekselNee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +35 °C
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
KleurWit
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Nominale spanning125 V
-
Nominale stroom1 A
-
Inbouwdiepte22 mm
-
Afmetingen opening (b x h)71,0 x 71,0
-
UitgangMet 45° uitgang
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
Categorie/poortenCat.3
-
BeveiligingZonder afschermschot
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDF41083
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDF41083
RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 3 (2x 8-polig)
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18
PDF336,42 kB