Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Ankaro), alulook mat 14841404
EAN-nummer
4011334227267
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 13,10
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
459410
Antennecont.ds. radio/tv/2x satelliet, einddoos
€ 55,35/ Stuk
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerCoax
Afmetingen
-
Breedte51,50 mm
-
Hoogte51,50 mm
-
Diepte8 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
Teksten
-
TekstZonder tekstveld
-
Gerelateerde SeriesSerie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker S.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 14841404
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Meer documentatie