bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 85342124
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (6)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 153 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Installatiehoogte2,20 - 2,20 m
-
Opbouwhoogte34 mm
-
Uitvoering sensorBewegingssensor
-
Detectiediameter op vloer0 - 0 m
-
Reikwijdte hoek instelbaar45 - 90 °
-
KleurAluminium
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
MateriaalThermoplast
-
Maximaal reikwijdte frontaal8 m
-
Max. reikwijdte zijwaarts6 m
-
Inschakelhelderheid instelbaarJa
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 lx
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
FunctieMet geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
-
KoppelbaarJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85342124
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85342124
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 8534xx - Motion detector (EN, 2022-04)
Installatiehandleiding en-GB 2022-04-28
PDF751,25 kB
Manual for 8534xx - Motion detector (NL, 2022-04)
Installatiehandleiding nl-NL 2022-04-28
PDF746,85 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-02-15
PDF1,01 MB