- Bewegingsmelders - Serie berker S.1
- Bewegingsmelders - Serie berker B.3
- Bewegingsmelders - Serie berker B.7
- Bewegingsmelders - Serie berker Q.1
- Bewegingsmelders - Serie berker Q.3
- Bewegingsmelders - Serie berker Q.7
- Bewegingsmelders - Serie berker K.1
- Bewegingsmelders - Serie berker K.5
- Bewegingsmelders - Serie berker R.1
- Bewegingsmelders - Serie berker R.3
- Bewegingsmelders - Serie berker R.8
- Toon meer
Slave module 3-draads voor bew.meld. 85320100
EAN-nummer
4011334375883
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
Q10
€ 38,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85320100
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-04-28
PDF1,52 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF263,81 kBConformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF224,85 kB
Meer documentatie