Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 15 min WDE2040
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (13)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 549 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale spanning250 - 250 V
-
Schakelstroom16 A
-
Nominale stroom16 A
-
Looptijd15 min
-
Schakelmodus2-polig uit
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
KlemMet doorvoerklem
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
Inbouwdiepte32,30 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE2040
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDE2040
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 15 min
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-20
PDF330,99 kB