- Wandcontactdozen - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Wandcontactdozen - Serie berker B.3
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Wandcontactdozen - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Wandcontactdozen - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Wandcontactdozen - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Wandcontactdozen - Serie berker Q.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Wandcontactdozen - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Wandcontactdozen - Serie berker K.5
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Toon meer
USB PD Power Module, 65 W, berker S.1/B.3/B.7 48604010
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 308 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen1
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Type USB-aansluitingC
-
Nominale spanning230 V
-
Ingangsspanning198-275 V
-
Uitgangsspanning5-20 V
-
Hoogte40 mm
-
Breedte40 mm
-
Diepte40 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
-
Type connector/stekerUSB-C, Schroefaansluiting
-
Aantal uitgangen1
-
Heeft tekstveldNee
-
Met miniatuurzekeringNee
-
KleurZwart
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Uitgangsvermogen65 W
-
Energieverbruik standby0,1 W
-
Uitgangsstroom3250 mA
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 48604010
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 48604010
USB PD Power Module, 65 W, berker S.1/B.3/B.7
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 486040xx - USB charging socket, type C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05)
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE 2023-05-26
PDF1,04 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-04-14
PDF178,90 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF157,83 kB