Wip voor mondstaafgeleiding, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 16616049
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (6)Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 158 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
BedieningselementWip met mondstaafgeleiding
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte58,50 mm
-
Breedte58,50 mm
-
Diepte22,50 mm
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangJa
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Slagvastheid IKIK02
-
Met voelbaar symboolNee
-
Gerelateerde SysteemQ.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16616049
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 16616049
Wip voor mondstaafgeleiding, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2021-07-28
Conformiteitsverklaring International 2021-09-27
PDF192,31 kB