- Jaloeziebesturing - Serie berker S.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker B.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker B.7
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.7
- Jaloeziebesturing - Serie berker K.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker K.5
- Toon meer
Jaloezieschakelaar 1-polig voor centraaldeel met slot WDE385103
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (32)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 394 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukkerSchakelaar 1-polig
-
Nominale spanning250 V
-
Schakelstroom10 AX (100W LED (SBL))
-
Schakelstroom10 A
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +35 °C
-
SchakelmodusMet 0-stand
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
FunctieMet impulsfunctie
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Gerelateerde SeriesA.1 Thermoplast, A.8 Aluminium, A.8 Glas, A.8 Roestvrijstaal, B.3, B.7, C.1 Thermoplast, C.8 Aluminium, C.8 Glas, C.8 Roestvrijstaal, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, S.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE385103
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDE385103
Jaloezieschakelaar 1-polig voor centraaldeel met slot
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB