Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 120 min WDE2041
Brutoprijs
€ 101,40
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (13)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 549 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale spanning250 - 250 V
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom16 A
-
Nominale stroom16 A
Functies
-
Looptijd120 min
Teksten
-
Schakelmodus2-polig uit
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
KlemMet doorvoerklem
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
Afmetingen
-
Inbouwdiepte32,30 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE2041
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-20
PDF330,99 kB
Meer documentatie