Schakelaar 3-polig 16 AX WDE303303
Brutoprijs
€ 47,15
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (33)Optionele accessoires
-
Verlichtingselement voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom16 A
-
Nominale stroom16 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Spanning
-
Nominale spanning400 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlemmontage
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Aansluiting
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
Teksten
-
MontagewijzeMet klem-/schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
-
DrukknopNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE303303
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDE303303
Schakelaar 3-polig 16 AX
PDF
Meer documentatie