The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker S.1
    • 1600
    EAN-nummer
    4011334219293
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker S.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker B.7
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker Q.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker Q.3
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker Q.7
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker K.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker K.5
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker R.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker R.3
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker R.8
    • Toon meer

    Glimlampelement voor 3-polige uitschak. 400 V~, 0,5 mA 1600

    Brutoprijs
    € 14,55
    / Stuk *
    € 14,55
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Glimlampelement voor 3-polige uitschak. 400 V~, 0,5 mA

    1600

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Wipschakelaar 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Wipschakelaar
    • WDE303303

      Schakelaar 3-polig 16 AX

      € 49,25  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • WDE303303

      Schakelaar 3-polig 16 AX

      € 49,25  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400 - 400 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      0
    Afme­tingen
    • Hoogte
      11,90 mm
    • Breedte
      28,60 mm
    • Diepte
      18,70 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Oranje
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Fluor­lamp

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 1600
    PDF
    RoHS report 1600
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 1600 | Hager Nederland

      Afbeelding 1600

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1600 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 1600

      Glimlampelement voor 3-polige uitschak. 400 V~, 0,5 mA

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Technische informatie en toepassing van schakelaars | Hager Nederland

      Technische informatie en toepassing van schakelaars

      Technische informatie en toepassingen

      PDF
      1,16 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1014

      PDF
      322,45 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      16321606 - Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      16321606
      Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 10,70
      / Stuk *
      € 10,70
      / Stuk *
    • 2
      16328989 - Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      16328989
      Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      Brutoprijs
      € 10,55
      / Stuk *
      € 10,55
      / Stuk *
    • 3
      16321909 - Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      16321909
      Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 10,70
      / Stuk *
      € 10,70
      / Stuk *
    • 4
      294810 - Tijdrelais elektronisch schakelelement
      294810
      Tijdrelais elektronisch schakelelement
      Brutoprijs
      € 107,60
      / Stuk *
      € 107,60
      / Stuk *
    • 5
      16321404 - Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      16321404
      Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      Brutoprijs
      € 21,30
      / Stuk *
      € 21,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group