The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Inbouw IP44
    • WDE1600W
    EAN-nummer
    3250610099605
    Verpakking
    10 stuks
    • Inbouw IP44

    Neonlamp, module-inbouwelementen, wit WDE1600W

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Neonlamp, module-inbouwelementen, wit

    WDE1600W

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Installatieschakelaar 1 producten beschikbaar
    • Wipschakelaar 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Installatieschakelaar
    • Wipschakelaar
    • 303303

      Schak. 3-polig 16 AX

      € 47,15  / Stuk*
    • WDE303303

      Schakelaar 3-polig 16 AX

      € 47,15  / Stuk*

    Belangrijkste functies

    Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen

    Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...

    IP44-bescherming met afdichtingsset

    Afdichtingssets zorgen voor IP44-bescherming voor een veilige installatie in vochtige ruimtes.

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230-250 V
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      0,0004 A
    Afme­tingen
    • Hoogte
      11 mm
    • Breedte
      23 mm
    • Diepte
      20 mm
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      0,4 mA
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mo­dule 230 VAC
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led niet uitwis­sel­baar
    Frequentie
    • Frequentie
      50-60 Hz
    • Gere­la­teerde Systeem
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - LED module with N-terminal, 230V, 0.4mA, module inserts grey (English)
    PDF
    525,17 kB
    REACH declaration WDE1600W
    PDF
    RoHS report WDE1600W
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WDE1600W | Hager Nederland

      Afbeelding WDE1600W

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad WDE1600W | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WDE1600W

      LED lamp, module-inbouwelementen wit

      PDF
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2025-06-25 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2025-06-25

      STP
      3,20 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04

      PDF
      340,35 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      471509 - WCD RA met klapd. IP44 inbouw, polarwit
      471509
      WCD RA met klapd. IP44 inbouw, polarwit
      Brutoprijs
      € 24,60
      / Stuk *
      € 24,60
      / Stuk *
    • 2
      91853 - Afdichting IP44, berker Integro
      91853
      Afdichting IP44, berker Integro
      Brutoprijs
      € 0,86
      / Stuk *
      € 0,86
      / Stuk *
    • 3
      1686 - Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
      1686
      Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
      Brutoprijs
      € 19,30
      / Stuk *
      € 19,30
      / Stuk *
    • 4
      303650 - Wipschakelaar voor hollewand-montage
      303650
      Wipschakelaar voor hollewand-montage
      Brutoprijs
      € 13,15
      / Stuk *
      € 13,15
      / Stuk *
    • 5
      3036 - Wisselschak.
      3036
      Wisselschak.
      Brutoprijs
      € 12,65
      / Stuk *
      € 12,65
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group