Wisselschakelaar, 1 A, 24 V WDE36003
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 18 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 193 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Belangrijkste functies
Duurzame KNX- en relaistoepassingen
Ideaal voor KNX- en relaistoepassingen: Vergulde contacten minimaliseren oxidatie en zorgen voor een betrouwbare werking, zelfs bij lage stroomster...
Soepel werkende knoppen
Snelle en eenvoudige geleiderontgrendeling met onze ergonomisch ontworpen klemmen
Geen spanningsoverdracht
Galvanische scheiding tussen de klauw en de draagring zorgt voor een veilige werking zonder spanningsoverdracht.
Nauwkeurige bevestiging
Markeringen op de draagring zorgen voor een nauwkeurige uitlijning op de plaats van installatie.
Hoogwaardige draagring
Stabiel en veilig, met extra bevestigingsopties voor een probleemloze installatie op flexibele oppervlakken.
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom2 A
-
Nominale stroom2 A
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Nominale spanning24 V
-
Frequentie0-60 Hz
-
KleurZwart
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast, Metaal
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
SamenstellingBasiselement
-
AansluitwijzeKlemmontage, Schroefaansluiting
-
Aantal toetsen1
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
Slagvastheid IKIK05
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
Soort contact1x wissel
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Met vergulde contactenJa
-
MontagewijzeKan worden geschroefd, Met spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
VerlichtingVoor verlichting met led-module
-
OpdrukZonder opdruk
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE36003
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDE36003
Wisselschakelaar, 230V/24 V
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB