Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker, transparant WAA1102
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 161 producten beschikbaar -
Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker 24 producten beschikbaar -
Wip 85 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 274 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Belangrijkste functies
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
IP44-bescherming met afdichtingsset
Afdichtingssets zorgen voor IP44-bescherming voor een veilige installatie in vochtige ruimtes.
Technische eigenschappen
-
KleurNaturel
-
MateriaalThermoplast
-
Nominale spanning230-250 V
-
Hoogte77,9 mm
-
Breedte77,6 mm
-
Diepte24,2 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAA1102
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WAA1102
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker, A.x/C.x, transparant
PDF -
Handleiding
Handleiding en-GB 2025-10-09
PDF544,94 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2025-06-24
STP8,95 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB