The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WAW1002AT
    EAN-nummer
    3250610067925
    Verpakking
    10 stuks

    Wip 1-voudig, met opdruk pijlensymbool, A.x/C.x, antraciet WAW1002AT

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Wip 1-voudig, met opdruk pijlensymbool, A.x/C.x, antraciet

    WAW1002AT

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Belangrijkste functies

    Gerecycled materiaal

    Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 50% gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid.

    Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen

    Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...

    Duidelijke herkenning van de functie

    Duidelijke, gedrukte symbolen op de schakelaars maken een snelle en duidelijke herkenning van de functies mogelijk, zelfs bij speciale toepassingen.

    Perfecte pasvorm en eenvoudige installatie

    Minimale openingen en traploze hoogteverstelling maken de installatie eenvoudig en zorgen ervoor dat de schakelaar perfect past. Afdekramen worden ...

    IP44-bescherming met afdichtingsset

    Afdichtingssets zorgen voor IP44-bescherming voor een veilige installatie in vochtige ruimtes.

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Wip
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      1
    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      7021
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      55 mm
    • Diepte
      21 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Zonder
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    • Bruik­baar in hogere IP-klasse
      IP44 in combi­natie met afdichtset
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Bedie­nings­ele­ment
    • Gere­la­teerde Systeem
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English)
    PDF
    7,53 MB
    Hager REACH declaration WAW1002AT
    PDF
    Hager RoHS report WAW1002AT
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WAW1002AT | Hager Nederland

      Afbeelding WAW1002AT

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad WAW1002AT | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WAW1002AT

      Wip 1-voudig, met opdruk pijlensymbool, A.x/C.x, antraciet mat

      PDF
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2025-06-25 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2025-06-25

      STP
      8,68 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04

      PDF
      340,35 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group