Afdichtingsflens voor inbouwelementen, IP44 inbouw 1884
Opvolgend product:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Wip 5 producten beschikbaar -
Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
KleurGrijs
-
Hoogte68,80 mm
-
Breedte68,80 mm
-
Diepte19,30 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1884
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1884
Afdichtingsflens voor inbouwelementen, IP44 inbouw
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-02
PDF451,70 kB