EAN-nummer
4011334030430
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 33,65
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Verlich­tings­ele­ment voor schakelmateriaal 9 producten beschikbaar
  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    1
  • Met terug­meld­con­tact
    Nee
  • Type drukknop
    Enkele drukknop
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Trans­pa­rant
    Nee
Afme­tingen
  • Diepte
    41,60 mm
  • Inbouw­diepte
    30,90 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met steek­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Met spreid­klemmen
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Schakel­modus
    1 NO, 1 NC, gescheiden ingangs­klemmen
  • Verlich­ting
    Voor verlich­tings- en contro­le­cir­cuit
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
  • Rela­tivo Sistema
    Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.