Glimlampelement 230 V~, 1 mA, met N-klem (IP44) 1675
Vervolgproducten (volledig compatibel)
WDE1675WBestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Wipschakelaar 5 producten beschikbaar -
Drukknop 11 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Nominale stroom IN0
-
Hoogte11 mm
-
Breedte23,60 mm
-
Diepte19,40 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
KleurGrijs
-
Type lampFluorlamp
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1675
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1675
Glimlampelement 230 V~, 1 mA, met N-klem (IP44)
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van schakelaars
Technische informatie en toepassingen
PDF1,16 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB