Wip 55 mm, 2-voudig, halogeenvrij, alulook GW2BLAN
Brutoprijs
€ 11,40
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementDubbel wip
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen2
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPC-ABS
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte55 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte7 mm
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Aansluiting
-
Type connector/stekerZonder
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging, Klemverbinding
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Slagvastheid IKIK07
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
-
Met opdrukNee
Configuratie
-
Met voelbaar symboolNee
-
Gerelateerde SysteemHager data-componenten BRx
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GW2BLAN
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GW2BLAN
Wip 55 mm, 2-voudig, halogeenvrij, alulook
PDF
Meer documentatie