Draagplaat 1V multimedia/data keystone 19,9x14,8 mm, incl. cpl., alu GSETMM101LAN

EAN-nummer
4012740986960
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 20,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Modular jack
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Afme­tingen
  • Hoogte
    71 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    20 mm
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.