Inbouwdoos 1-voudig, 64x71x47 mm, frontmontage, grijs GLT4001
Brutoprijs
€ 8,85
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (26)Optionele accessoires
-
Trekontlasting voor apparaatbehuizing 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 12 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm
Configuratie
-
Type doosGesloten
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Aantal eenheden1
Installatie, montage
-
Positie van doosFront
Functies
-
Mogelijkheid voor trekontlastingJa
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GLT4001
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GLT4001
Inbouwdoos 1-voudig, 64x71x47 mm, frontmontage, grijs
PDF
Meer documentatie