KNX bew.meld. montage op ~1,1 m, voor S.1/B.3/B.7 80262180
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (5)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 3 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aanbevolen montagehoogte1,10 - 1,10 m
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
-
Minimale inschakelduur10 s
-
Maximale bedrijfscyclus30 min
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Inclusief busaankoppelaarJa
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)10 mA
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 lx
-
Reikwijdte hoek instelbaar45 - 90 °
-
Reikwijdte hoek horizontaal90 - 180
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
DrukknopMet toets voor automatisch/ON/OFF
-
ModusMet testmodus, Master/Slave bedrijf voor afdekking van grote detectiebereiken, Met 3 bedrijfsstanden: automatisch/ON/OFF
-
FunctieAanwezigheidssimulatie, Met partyfunctie
-
MontagewijzeMet spreidklemmen, Met demontagebeveiliging
-
Maximaal reikwijdte frontaal12 m
-
Max. reikwijdte zijwaarts8 m
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Algemeen KNX-telegram
-
Data formatenKNX (TP)
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 80262180
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 80262180
KNX bew.meld. montage op ~1,1 m, voor S.1/B.3/B.7
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, tr-TR 2021-10-04
PDF1,28 MB
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2021-10-04
PDF1,21 MB -
KNX-productdatabase
ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU
KNX-productdatabase International 2020-01-01
KNXPROD254,40 kBETS Database for 80262xxx
KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
KNXPROD254,40 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2016-08-04
PDF2,34 MB
Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (NL, 2016-08), easy link
Toepassingsgids nl-NL 2016-08-04
PDF2,35 MB
Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02)
Toepassingsgids International 2016-02-09
PDF2,90 MB
Application description ETS for KNX Motion detector (NL, 2016-02)
Toepassingsgids nl-NL 2016-02-22
PDF2,86 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-30
PDF257,09 kB