The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Schakel- & aansluitmateriaal
    • Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
    • 80960409
    EAN-nummer
    3250617156387
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K85
    • Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders
    • Toon meer

    Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B polarwit 80960409

    Brutoprijs
    € 11,20
    / Stuk *
    € 11,20
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAN7040WG
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B polarwit

    80960409

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    80262280
    80262280
    KNX bew.meld. montage op ~2, 2 m, voor S.1/B.3/B.7
    € 252,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    80262180
    80262180
    KNX bew.meld. montage op ~1, 1 m, voor S.1/B.3/B.7
    € 252,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • 80262280

      KNX bew.meld. montage op ~2, 2 m, voor S.1/B.3/B.7

      € 252,00  / Stuk*
    • 80262180

      KNX bew.meld. montage op ~1, 1 m, voor S.1/B.3/B.7

      € 252,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      55,50 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Materiaal
      Ther­mo­plast

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960409
    PDF
    RoHS report 80960409
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 80960409 | Hager Nederland

      Afbeelding 80960409

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 80960409 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 80960409

      Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B polarwit

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85121100 - Universele schakelmodule 1-v
      85121100
      Universele schakelmodule 1-v
      Brutoprijs
      € 95,50
      / Stuk *
      € 95,50
      / Stuk *
    • 2
      85121101 - Universele schakelmodule 1V, rond
      85121101
      Universele schakelmodule 1V, rond
      Brutoprijs
      € 95,50
      / Stuk *
      € 95,50
      / Stuk *
    • 3
      TXD501 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 10 m
      TXD501
      Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 10 m
      Brutoprijs
      € 189,50
      / Stuk *
      € 189,50
      / Stuk *
    • 4
      TXD505 - Bewegingsmelder gang KNX 360°, inbouw, detectie 30x5 m
      TXD505
      Bewegingsmelder gang KNX 360°, inbouw, detectie 30x5 m
      Brutoprijs
      € 217,30
      / Stuk *
      € 217,30
      / Stuk *
    • 5
      TXC515 - Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
      TXC515
      Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
      Brutoprijs
      € 226,60
      / Stuk *
      € 226,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group