Draagplaat 2V, 45gr, Keystone / Large Keystone / AMP 19,9/19,3x14,8 mm GMDM102
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Modulaire connector 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen2
-
Type connector/stekerRJ
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte20 mm
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
MateriaalMetaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GMDM102
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF4,01 MB -
Productinformatie
BR-inbouwelementen datatechniek/multimedia compatibiliteitslijsten 2023
PDF1,23 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-08-17
PDF534,09 kB