Centraalplaat 2V voor GMDM.., zwart GZDM29011

EAN-nummer
4012740987240
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 6,60
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Steun­plaat 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    RJ
Afme­tingen
  • Breedte
    55 mm
  • Hoogte
    55 mm
  • Diepte
    16 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    Grafiet­zwart
  • RAL-­code
    9011
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Teksten
  • Tekst
    Zonder tekst­veld
  • Gere­la­teerde Series
    Hager multi­media 80 mm BRx

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.