Draagplaat 2V, 45gr, Schneider S-One DPM RJ45 Connector, 17,5x18,5 mm GMDM042
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (6)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 6 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen2
-
Type connector/stekerRJ
-
Aantal aansluitingen0
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte20 mm
-
Afmetingen opening (b x h)18,5 x 17,5
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
MateriaalMetaal
-
Aantal uitgangen2
-
Moduletype data-aansluitingenType 04
-
Modulenaam voor data-aansluitingenLexcom
-
Installatiehoek45 °
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GMDM042
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GMDM042
Draagplaat 2V, 45gr, Schneider S-One DPM RJ45 Connector, 17,5x18,5 mm
PDF -
Installatiehandleiding
Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF4,01 MB -
Productinformatie
BR-inbouwelementen datatechniek/multimedia compatibiliteitslijsten 2023
PDF1,23 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF301,83 kB