Centraalplaat 2V voor GMDM.., lichtgrijs GZDM27035
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Steunplaat 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekerRJ
-
Breedte55 mm
-
Hoogte55 mm
-
Diepte16 mm
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
TekstZonder tekstveld
-
Gerelateerde SeriesHager multimedia 80 mm BRx
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GZDM27035
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF4,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-08-17
PDF534,09 kB