Draagplaat 2V, 45gr, R&M RJ45 Cat.6A ISO, Special/EL, Special GMDM132
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (6)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 6 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen2
-
Type connector/stekerRJ
-
Aantal aansluitingen0
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte20 mm
-
Afmetingen opening (b x h)14,9 x 14,3
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
MateriaalMetaal
-
Aantal uitgangen2
-
Moduletype data-aansluitingenType 13
-
Modulenaam voor data-aansluitingenR&M Special
-
Installatiehoek45 °
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GMDM132
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GMDM132
Draagplaat 2V, 45gr, R&M RJ45 Cat.6A ISO, Special/EL, Special
PDF -
Installatiehandleiding
Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF4,01 MB -
Productinformatie
BR-inbouwelementen datatechniek/multimedia compatibiliteitslijsten 2023
PDF1,23 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF301,83 kB