Data-aansluiting - 2x RJ45 8/8, Cat.6a GMKSRJ45C6A2
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (6)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 10 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Met transparante coderingshouderNee
-
Aantal uitgangen2
-
Met stofbeschermingNee
-
Type connector/stekerRJ
-
KleurWit
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP00
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GMKSRJ45C6A2
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GMKSRJ45C6A2
Data-aansluiting 2x RJ45 8/8 Cat.6a
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-27
PDF1,10 MB -
Productgegevensblad
Productgegevensblad de-DE 2017-12-19
PDF1,39 MB
Productgegevensblad en-GB 2017-12-19
PDF1,39 MB
Productgegevensblad fr-FR 2017-12-19
PDF1,39 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-25
PDF280,40 kB