Centraaldeel 55 mm data/universeel 2-voudig, halogeenvrij, verkeerswit GZUAE2A9016

EAN-nummer
4012740993456
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 4,20
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Aansluit­doos voor data­com­mu­ni­catie bedraad (twi­sted pair) 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    UAE/IAE (ISDN)
Afme­tingen
  • Breedte
    55 mm
  • Hoogte
    55 mm
  • Diepte
    13 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting, Schroef­be­ves­ti­ging, Snap-on montage
Materiaal
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Teksten
  • Tekst
    Zonder tekst­veld
  • Gere­la­teerde Series
    Hager multi­media 80 mm BRx

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.