Datamodule 2x RJ45 Cat.6, patch/patch G3175
EAN-nummer
4012740859660
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 52,60
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Samenstelling
-
Met transparante coderingshouderNee
-
Aantal uitgangen2
Aansluiting
-
Type connector/stekerModular jack
Materiaal
-
MateriaalZink
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.