The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Schakel- & aansluitmateriaal
    • Ecoline kanaal­con­tact­do­zen, afdekramen en aansluit­toe­be­horen
    • GZUAE2A7035
    EAN-nummer
    4012740983365
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1A6
    • Ecoline kanaal­con­tact­do­zen, afdekramen en aansluit­toe­be­horen
    • Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
    • Toon meer

    Centraaldeel 55 mm data/universeel 2-voudig, halogeenvrij, lichtgrijs GZUAE2A7035

    Brutoprijs
    € 4,40
    / Stuk *
    € 4,40
    / Stuk *
    Naar wandgootconfigurator
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Centraaldeel 55 mm data/universeel 2-voudig, halogeenvrij, lichtgrijs

    GZUAE2A7035

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GR0800A7035
    GR0800A7035
    Afdekraam 55 mm universeel, halogeenvrij, lichtgrijs
    € 6,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GR0802A7035
    GR0802A7035
    Afdekraam 55 mm universeel, halogeenvrij, lichtgrijs, met tekstvenster
    € 8,55/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Aansluit­doos voor data­com­mu­ni­catie bedraad (twi­sted pair) 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 4 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Aansluit­doos voor data­com­mu­ni­catie bedraad (twi­sted pair)
    • GMKSRJ45C6A2

      Data-aansluiting 2x RJ45 8/8 Cat.6a

      € 35,90  / Stuk*
    • G3155

      Data-aansluiting 2x RJ45 8/8 Cat.6a UTP

      € 60,80  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • GMKSRJ45C6A2

      Data-aansluiting 2x RJ45 8/8 Cat.6a

      € 35,90  / Stuk*
    • G3175

      Datamodule 2x RJ45 Cat.6, patch/patch

      € 54,90  / Stuk*
    • GR0800A7035

      Afdekraam 55 mm universeel, halogeenvrij, lichtgrijs

      € 6,30  / Stuk*
    • GR0802A7035

      Afdekraam 55 mm universeel, halogeenvrij, lichtgrijs, met tekstvenster

      € 8,55  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      UAE/IAE (ISDN)
    • Aantal aansluitingen
      2
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      55 mm
    • Diepte
      13 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting, Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­ver­bin­ding
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    • Gere­la­teerde Systeem
      Hager data-componenten BRx

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    REACH declaration GZUAE2A7035
    PDF
    RoHS report GZUAE2A7035
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GZUAE2A7035 | Hager Nederland

      Afbeelding GZUAE2A7035

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GZUAE2A7035 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GZUAE2A7035

      Centraaldeel 55 mm data/universeel 2-voudig, halogeenvrij, lichtgrijs

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GKWAD03015 - Verbindingskabel Winsta - 3x2,5 mm², 1,5m, PVC, Eca, zwart
      GKWAD03015
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 1, 5 m, PVC, Eca, zwart
      Brutoprijs
      € 17,70
      / Stuk *
      € 17,70
      / Stuk *
    • 2
      GKWAD03006 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 0,6 m, PVC, Eca, zwart
      GKWAD03006
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, PVC, Eca, zwart
      Brutoprijs
      € 10,80
      / Stuk *
      € 10,80
      / Stuk *
    • 3
      GKWAD13006 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 0,6 m, halogeenvrij, Cca, zwart
      GKWAD13006
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, halogeenvrij, Cca, zwart
      Brutoprijs
      € 13,80
      / Stuk *
      € 13,80
      / Stuk *
    • 4
      GKWAD03025 - Verbindingskabel Winsta - 3x2,5 mm², 2,5m, PVC, Eca, zwart
      GKWAD03025
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 2, 5 m, PVC, Eca, zwart
      Brutoprijs
      € 23,10
      / Stuk *
      € 23,10
      / Stuk *
    • 5
      GKWGM6 - Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGM6
      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      Brutoprijs
      € 8,25
      / Stuk *
      € 8,25
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group