Data-aansluiting 1x RJ45 8/8 Cat.6a GMKSRJ45C6A1
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Centraal stuk voor communicatietechniek 4 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor wandgoot 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Met transparante coderingshouderNee
-
Aantal uitgangen1
-
Type connector/stekerRJ
-
KleurWit
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP00
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GMKSRJ45C6A1
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GMKSRJ45C6A1
Data-aansluiting 1x RJ45 8/8 Cat.6a
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-27
PDF1,10 MB -
Productgegevensblad
Productgegevensblad de-DE 2017-12-19
PDF1,39 MB
Productgegevensblad en-GB 2017-12-19
PDF1,39 MB
Productgegevensblad fr-FR 2017-12-19
PDF1,39 MB