Draagplaat 2V multimedia/data keystone 19,9x14,8 mm, incl. cpl., zwart GSETMM1029011
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Adapter voor communicatietechniek 5 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-code9011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
Hoogte71 mm
-
Diepte20 mm
-
Afmetingen opening (b x h)14,8 x 19,9
-
Type connector/stekerModular jack
-
Moduletype data-aansluitingenType 10
-
Modulenaam voor data-aansluitingenKeystone, Large Keystone
-
Installatiehoek90 °
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GSETMM1029011
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GSETMM1029011
Draagplaat 2V multimedia/data keystone 19,9x14,8 mm, incl. cpl., zwart
PDF -
Installatiehandleiding
Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF3,27 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF301,83 kB