The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker S.1
    • 2969
    EAN-nummer
    4011334192015
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker S.1
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker B.3
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker B.7
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker Q.1
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker Q.3
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker Q.7
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker K.1
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker K.5
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker R.1
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker R.3
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker R.8
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie 1930
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie Glas
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie R.classic
    • Toon meer

    Rollotec scheidingsrelais met bijpostuitgang 2969

    Brutoprijs
    € 126,30
    / Stuk *
    € 126,30
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Rollotec scheidingsrelais met bijpostuitgang

    2969

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      4 A
    • Stroom­ver­bruik tijdens bedrijf
      10 mA
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 2969
    PDF
    RoHS report 2969
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 2969 | Hager Nederland

      Afbeelding 2969

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 2969 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 2969

      Rollotec scheidingsrelais met bijpostuitgang

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10) | Hager Nederland

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10)

      Installatiehandleiding en-GB 2011-09-06

      PDF
      796,39 kB
      Afbeelding Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10) | Hager Nederland

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10)

      Installatiehandleiding en-GB 2023-10-04

      PDF
      276,72 kB
      Afbeelding Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (NL, 2009-10) | Hager Nederland

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (NL, 2009-10)

      Installatiehandleiding nl-NL 2011-09-06

      PDF
      796,78 kB
      Afbeelding Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (NL, 2023-10) | Hager Nederland

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (NL, 2023-10)

      Installatiehandleiding nl-NL 2023-10-04

      PDF
      280,66 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-07-30

      PDF
      257,84 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-07-30

      PDF
      257,82 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85221101 - Jal. schakelmodule, inbouwmodule voor berker R.classic, berker.net
      85221101
      Jal. schakelmodule, inbouwmodule voor berker R.classic, berker.net
      Brutoprijs
      € 102,30
      / Stuk *
      € 102,30
      / Stuk *
    • 2
      85741131 - Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
      85741131
      Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
      Brutoprijs
      € 201,70
      / Stuk *
      € 201,70
      / Stuk *
    • 3
      WTE6161WG - Jaloezie-draaischakelaar 1-polig met knop, Serie 1930/Glas, polarwit
      WTE6161WG
      Jaloezie-draaischakelaar 1-polig met knop, Serie 1930/Glas, polarwit
      Brutoprijs
      € 115,50
      / Stuk *
      € 115,50
      / Stuk *
    • 4
      WTE7261BG - Jal.-draaischak. 2-polig met knop, Serie 1930/Glas, zwart
      WTE7261BG
      Jal.-draaischak. 2-polig met knop, Serie 1930/Glas, zwart
      Brutoprijs
      € 129,10
      / Stuk *
      € 129,10
      / Stuk *
    • 5
      85241131 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
      85241131
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
      Brutoprijs
      € 113,20
      / Stuk *
      € 113,20
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group