WCD RA, verhoogd aanraakveilig, kd, tekstv., berker K.1/K.5, aluminium 47527103

EAN-nummer
4011334378525
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 38,10
/ Stuk *
Klapdeksel met veer

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Steek­klem
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Ja
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
  • Inbouw­diepte
    32 mm
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Aluminium
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Stee­kaansluiting
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­mon­tage
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Schuko
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Ja
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
  • Met slot
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Teksten
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Deksel
    Centraal­plaat
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker K.5
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.