Opbouwbehuizing 2-v vert. berker K.5, alulook, gelakt 10427003

EAN-nummer
4011334377450
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
K17
€ 33,25
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Contact­doos 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Afme­tingen
  • Hoogte
    88,50 mm
  • Breedte
    153 mm
  • Diepte
    41,50 mm
  • Inbouw­diepte
    36 mm
Samen­stel­ling
  • Met kabe­l­in­voer
    Ja
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld, Gelakt
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Toebe­horen
  • Met afdekraam
    Nee
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Geschikt voor montage op brand­bare onder­grond, Voor verti­cale montage
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker K.5

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.